17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

ダイヤモンドブレードカッター"ブレードマスター 花"(乾式)

通常単価(税別)
12,57020,013
税込単価
13,82722,014
通常出荷日:11日目~19日目

【特長】・振動が少なく、早く滑らかな切れ味を実現しました【材質】・台金:工具鋼(SK材)・チップ:工業...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外径(mm)

穴径(mm)

刃厚(mm)

付属リング穴径(mm)

最高使用回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
4514706460618
809-4470
130.000
105
20.0
2.0
15
-
1個
4514706460625
211-8726
180.000
128
22.0
2.0
19・20
11900
1個
4514706460649
211-8742
510.000
180
25.4
2.2
20・22・25
8400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,570
( 13,827 )
11日目
13,046
( 14,351 )
19日目
20,013
( 22,014 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動が少なく、早く滑らかな切れ味を実現しました
【材質】
・台金:工具鋼(SK材)
・チップ:工業用ダイヤ砥粒他

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドブレードカッター"ブレードマスター 花"(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドブレードカッター"ブレードマスター 花"(乾式)
ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)
ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)
ダイヤモンドカッター(乾式)
乾式ブレード
ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)
メーカーレッキス工業レヂトンレヂトントラスコ中山呉英製作所ロブテックス
通常価格12,570-14,503 -14,503 -3,060 -14,302 -10,004 -
通常出荷日11日目〜15日目15日目1日目6日目〜1日目〜
チップ高さ(mm)7-----
材質1台金:工具鋼(SK材)-----
材質2チップ:工業用ダイヤ砥粒他-----

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト