ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ズンギリ面取りビット

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,2363,896
税込単価
5,7604,286

【特長】・今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去、ステンレ...

詳細情報を確認する
  • 先端形状
    特殊
  • 差込部形状
    六角
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • 全長 (mm)
    49
  • マグネット
    なし
  • ショートビット
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • JANコード
    4937897027031
  • 質量(g)
    70.000
  • トラスココード
    418-4449
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイキャスト
  • 材質2
    刃:ハイス鋼HSS
  • 材質3
    シャンク:合金鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ZMB-519S
解除
    数量:

    ZMB-519Sの仕様・寸法情報

    先端形状
    特殊
    差込部形状
    六角
    差込部径・六角
    6.35mm
    全長(mm)
    49
    マグネット
    なし
    ショートビット
    両頭/片頭
    片頭
    単品/セット/パック
    単品
    JANコード
    4937897027031
    質量(g)
    70.000
    トラスココード
    418-4449
    材質1
    本体:亜鉛ダイキャスト
    材質2
    刃:ハイス鋼HSS
    材質3
    シャンク:合金鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ZMB-519S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,2363,896
    ( 4,286 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・今までグラインダーで落としていたバリを、電動工具で簡単除去、ステンレスボルトにも対応してます
    ・ナットが入らないイライラを現場で簡単解決します
    【用途】
    ・吊りボルト、空調設備取り付け、アンカーボルトの端面処理に
    【材質】
    ・本体:亜鉛ダイキャスト
    ・刃:ハイス鋼HSS
    ・シャンク:合金鋼

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ズンギリ面取りビットの型番ZMB-519Sのページです。 型番ZMB-519Sに関する仕様情報を記載しております。
    ズンギリ面取りビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ズンギリ面取りビット
    ビットセット
    両頭ビットセット
    ボックスビット
    ショートビット
    インパクト用ドライバービット
    メーカージェフコムボッシュボッシュANEXANEXTONE
    通常価格5,2361,8064,165324 -255 -560 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
    先端形状特殊--特殊--
    差込部形状六角----六角
    差込部径・六角6.35mm--6.35mm6.35mm6.35mm
    全長(mm)49---30-
    マグネットなし--なしなしなし

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました