ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

L型クランプ エビ万力 グリップハンドル 200×99mm

通常単価(税別)
4,522
税込単価
4,974
通常出荷日:1日目

【特長】・オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群で...

詳細を確認
  • 吊り具や引き具として使用しないでください。
  • 足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
  • 母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。

型番:

WS2010A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WS2010Aの仕様・寸法情報

JANコード
4963202098304
トラスココード
510-3713
材質1
特殊鋼
全長(mm)
258
ふところ(mm)
99
質量(g)
700
最大締付圧力(kg)
3.0
最大口開き(mm)
200

型番リスト

表示件数
型番
WS2010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522
( 4,974 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です
・受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます
・軸端にグリップがついておりスピーディーなワンタッチ締め付けができます
・ソフトキャップ付です
【用途】
・物の締付けや保持、固定
・溶接作業
・工作物の加工、組立
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 吊り具や引き具として使用しないでください。
  • 足場の接続や足場代わりに使用しないでください。
  • 母材からはみ出す等の不安定な固定はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ エビ万力 グリップハンドル 200×99mmの型番WS2010Aのページです。 型番WS2010Aに関する仕様情報を記載しております。
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル 200×99mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル 200×99mm
カメラねじ変換アダプター CNAM6
エビバイスプライヤ(板金用) VB200N
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WM/WS
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM
強力型Cクランプ 200mm
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスTAKAGI
通常価格4,5222,0483,2014,092 -3,938 -1,982
通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜1日目〜在庫品1日目
JANコード496320209830449632020953584963202042772---
トラスココード510-3713537-5661372-6576---
材質1特殊鋼本体:スティール-特殊鋼--
全長(mm)258-----
ふところ(mm)99--99--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました