ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ GAT-180-1.6-10P【10個入り】

通常単価(税別)
7,714
税込単価
8,485
通常出荷日:1日目

【特長】・多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します【用...

詳細を確認

型番:

GAT-180-1.6-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

GAT-180-1.6-10Pの仕様・寸法情報

JANコード
4920350007855
トラスココード
535-4768
最高使用回転数(rpm)
8400
砥材
A
最高使用周速度(m/s)
80
質量(g)
1000.000
材質1
砥粒:多結晶アルミナ砥粒
材質2
結合剤:次世代型高硬度ボンド
外径(mm)
180
穴径(mm)
22
硬度
X
刃厚(mm)
1.6
粒度(#)
46
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GAT-180-1.6-10P
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,714
( 8,485 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し圧倒的切断力を実現します
【用途】
・一般鋼・ステンレスの切断に
【材質】
・砥粒:多結晶アルミナ砥粒
・結合剤:次世代型高硬度ボンド

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ GAT-180-1.6-10Pの型番GAT-180-1.6-10Pのページです。 型番GAT-180-1.6-10Pに関する仕様情報を記載しております。
グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ GAT-180-1.6-10Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ GAT-180-1.6-10P
万能刃 多種材切断用砥石 BAT-105-5
グローバルソーガチギレ切断砥石 GATシリーズ
プロ1カット(ストレート形) PRO1-CUT
切断砥石
切断砥石
メーカーモトユキモトユキモトユキ日本レヂボンプロクソンボッシュ
通常価格7,7142,2002,9002,718 -2,0641,806
通常出荷日1日目5日目1日目在庫品1日目〜1日目4日目
JANコード492035000785549203503012674920350301052---
トラスココード535-4768394-5411205-3414---
最高使用回転数(rpm)84001455014550---
砥材Aシリコンカーバイド----
最高使用周速度(m/s)80-80---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト