17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絶縁ドライバー ソフトフィニッシュ マイナス

通常単価(税別)
2,5862,724
税込単価
2,8452,996
通常出荷日:1日目

【特長】・マイナスねじ用絶縁ドライバー・IEC60900:2004に従って製造されています・AC100...

詳細を確認
  • 材質1
    ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

軸長(mm)

刃先

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
125
(-)5.5
243
4010995008260
81.000
253-9427
1個
150
(-)6.0
268
4010995008284
99.000
253-9431
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,724
( 2,996 )
1日目
2,586
( 2,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナスねじ用絶縁ドライバー
・IEC60900:2004に従って製造されています
・AC1000Vまで絶縁します
・人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです
【材質】
・ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバー ソフトフィニッシュ マイナスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバー ソフトフィニッシュ マイナス
絶縁ドライバー ソフトフィニッシュ マイナス
ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー
絶縁ドライバー(プラス・ソフトフィニッシュ(R))
絶縁ドライバー(マイナスドライバー)
絶縁ドライバーマイナスドライバー
メーカーWIHAWIHAWIHAWIHAバーコKTC(京都機械工具)
通常価格2,586-1,735 -4,7803,7803,8402,092
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目1日目
材質1ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト