17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストライキングチゼル

通常単価(税別)
5,7266,594
税込単価
6,2997,253
通常出荷日:19日目

【特長】・先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます・一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    265

ご注意

  • 保護メガネ、手袋などの保護具を着用して作業下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

刃幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
25
7317843902716
410.000
622-9965
1個
32
7317843902815
453.000
622-9962
1個
40
7317843902914
495.000
622-9961
1個
6
7317843906011
300.000
622-9972
1個
12
7317843906318
333.000
622-9968
1個
18
7317843906516
380.000
654-4447
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,049
( 6,654 )
19日目
6,163
( 6,779 )
19日目
6,594
( 7,253 )
19日目
5,726
( 6,299 )
19日目
5,778
( 6,356 )
19日目
5,864
( 6,450 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に25°の角度があり、剥がす対象と平行に作業できます
・一体型鍛造品のため強靭で打撃力が刃先に伝わります
・耐久性と切れ味を兼ね備えています
・グリップ付きで滑りにくく握りやすいです
・グリップが手への衝撃を軽減してくれます
・打撃キャップは工具不要で交換可能です
・ベルトに装着できる実用的なケース入りです
【用途】
・剥がし、バラシ、ハツリ作業に

ご注意

  • 保護メガネ、手袋などの保護具を着用して作業下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストライキングチゼルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストライキングチゼル
ストライキングチゼル
ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×
タガネ(フラット・ロング)
MOKUBA 超硬ハガース D40-45
RENNSTEIG チゼル ハンドガード付 刃幅29mm
メーカーHARTA HOSEHARTA HOSEイチネンアクセスPBスイスツールズMOKUBARENNSTEIG
通常価格5,726-21,190 -2,3832,284 -5,0002,782 -
通常出荷日19日目19日目50日目1日目〜1日目2日目
全長(mm)265265----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト