17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニアングルポリッシャー SI-2009EX-H

通常単価(税別)
38,689
税込単価
42,558
通常出荷日:4日目

【特長】・小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です・プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐...

詳細を確認
  • 種類
    本体
  • バフサイズ
    80mm
  • JANコード
    4571165785584
  • トラスココード
    595-0925
  • 全長 (mm)
    180
  • 質量(g)
    680.0
  • ホース取付口
    NPT1/4
  • 無負荷回転数 (min[の-1乗])
    5000
  • ペーパーサイズ (mm)
    75

型番:

SI-2009EX-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2009EX-Hの仕様・寸法情報

種類
本体
バフサイズ
80mm
JANコード
4571165785584
トラスココード
595-0925
全長(mm)
180
質量(g)
680.0
ホース取付口
NPT1/4
無負荷回転数(min[の-1乗])
5000
ペーパーサイズ(mm)
75
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2009EX-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,689
( 42,558 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな傷、ヘコミなど小面積のポリッシング作業に最適です
・プラネタリギア使用で、ハイパワーと耐久性が大幅にアップしました
・高速回転タイプでスピーディーです
・サイドハンドル付きです(取り外し可能)
【用途】
・塗装後のブツ(ホコリ)除去後のポリッシングに。
・自動車の小さな樹脂パーツのポリッシングに

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニアングルポリッシャー SI-2009EX-Hの型番SI-2009EX-Hのページです。 型番SI-2009EX-Hに関する仕様情報を記載しております。
ミニアングルポリッシャー SI-2009EX-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニアングルポリッシャー SI-2009EX-H
ギアポリッシャー 磨き鉄人 SI-2415
コードレスポリッシャー
80mmスポンジパッド
マジック付ポリシングスポンジ
電動ポリッシャー
メーカー信濃機販信濃機販信濃機販ミルウォーキー(MILWAUKEE)H&HEARTH MAN
通常価格38,68947,43638,8602,0061,3775,912
通常出荷日4日目1日目1日目9日目6日目3日目
種類本体本体本体関連部品関連部品本体
バフサイズ80mm165φmm----
JANコード4571165785584-4571165785782---
トラスココード595-0925580-4833579-8748---
全長(mm)180247----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト