ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)

通常単価(税別)
4,115
税込単価
4,527
通常出荷日:1日目

【特長】・狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです・口開き2段階調節、最大くわえ幅25m...

詳細を確認
  • 黒/金
  • 全長(mm)
    193
  • JANコード
    4952520853085
  • 質量(g)
    246.000
  • トラスココード
    195-0150
  • 材質1
    クロームバナジウム鋼

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 先端部は非常に薄いのでこじったりねじったりしないでください。
  • 破損の原因となります。

型番:

210-190-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

210-190-BGの仕様・寸法情報

黒/金
全長(mm)
193
JANコード
4952520853085
質量(g)
246.000
トラスココード
195-0150
材質1
クロームバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
210-190-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,115
( 4,527 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い隙間にあるネジ・ナット等も掴める先端極薄2mmです
・口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます
・極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでしっかり掴める3段階ギザ刃です
・針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです
・本体には完全無酸化焼入れを施しています
【用途】
・組立家具のキャスター取り付けや配線コネクターの取り付け、整備作業に最適です
【材質】
・クロームバナジウム鋼

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 先端部は非常に薄いのでこじったりねじったりしないでください。
  • 破損の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)の型番210-190-BGのページです。 型番210-190-BGに関する仕様情報を記載しております。
薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型コンビネーションプライヤー(黒金・ベント)
コンビネーションプライヤー(ソフトグリップ付)
200mmコンビネーションプライヤーEA532KN
[チタン合金製]コンビネーションプライヤーEA532AF
25mm/190mm 極薄コンビネーションプライヤー(ストレート)
MONO プライヤー
メーカーフジ矢KTC(京都機械工具)エスコエスコエスコウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格4,1152,043 -5,17045,375 -2,8701,896
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜2日目2日目
黒/金-----
全長(mm)193-----
JANコード4952520853085-----
質量(g)246.000-----
トラスココード195-0150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト