ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
108,00098,820
税込単価
118,800108,702

【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・多彩なパーツを組み合わせて...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4937897075537
  • トラスココード
    194-7797
  • 外形寸法(mm)奥行
    1298
  • 外形寸法(mm)間口
    210
  • 外形寸法(mm)高さ
    720
  • ブラック
  • 有効内寸(mm)奥行
    165
  • 有効内寸(mm)間口
    560
  • 有効内寸(mm)高さ
    240
  • 質量(g)
    31000.0
  • 材質1
    本体:SPCC、天板:MDF

型番:

SCT-S05
解除
    数量:

    SCT-S05の仕様・寸法情報

    JANコード
    4937897075537
    トラスココード
    194-7797
    外形寸法(mm)奥行
    1298
    外形寸法(mm)間口
    210
    外形寸法(mm)高さ
    720
    ブラック
    有効内寸(mm)奥行
    165
    有効内寸(mm)間口
    560
    有効内寸(mm)高さ
    240
    質量(g)
    31000.0
    材質1
    本体:SPCC、天板:MDF
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SCT-S05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,00098,820
    ( 108,702 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます
    ・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です
    ・工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します
    ・「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です
    【用途】
    ・車両荷室用収納
    【材質】
    ・本体:SPCC、天板:MDF

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段の型番SCT-S05のページです。 型番SCT-S05に関する仕様情報を記載しております。
    バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
    バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段
    A-5601 サイド棚
    A-56 サイドラック
    ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F
    バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04
    メーカーDENSANDENSANマーベルマーベルDENSANDENSAN
    通常価格108,00081,086 -35,56844,227 -114,857 -61,714 -
    通常出荷日8日目8日目7日目19日目8日目8日目
    JANコード4937897075537-----
    トラスココード194-7797-----
    外形寸法(mm)奥行1298-----
    外形寸法(mm)間口210330----
    外形寸法(mm)高さ720-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました