17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段

通常単価(税別)
81,086106,286特別価格
税込単価
89,195116,915特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

質量(g)

最小発注数量
4937897075384
194-7795
780
560
665
210
25000.0
1個
4937897075391
194-7796
1298
600
1195
204
45000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,08674,193
( 81,612 )
8日目
106,28697,251
( 106,976 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由な組み合わせで車内を整理整頓できます
・多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能です
・工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮します
・「引き出し+棚」で、ハンドツールや普段よく使うものの整理に便利です
【用途】
・車両荷室用収納
【材質】
・本体:SPCC、天板:MDF

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンキャビネット サイド棚 引き出し1段+棚2段
バンキャビネット サイド棚 収納部2か所+棚1段
A-5601 サイド棚
ハイエース・キャラバン用バンキャビネット(引き出し) SCT-F
A-56 サイドラック
バンキャビネット(引出し) SCT-LF02・SCT-LF04
メーカーDENSANDENSANマーベルDENSANマーベルDENSAN
通常価格81,086-108,00035,568112,750 -44,227 -60,581 -
通常出荷日8日目8日目7日目8日目19日目8日目
引出し数1-----
外形寸法(mm)間口330210----
ブラックブラック----
有効内寸(mm)高さ175240----
材質1本体:SPCC、天板:MDF本体:SPCC、天板:MDF----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランクボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト