17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超耐久性急速路面硬化剤パッチグー

通常単価(税別)
18,177
税込単価
19,995
通常出荷日:8日目

【特長】・マンホールや橋梁ジョイント部など薄い擦り付けに効果があります・路面に生じた様々な破損を補修可...

詳細を確認
  • JANコード
    4573279600906
  • 質量(g)
    11000.0
  • トラスココード
    603-2519
  • 材質1
    アクリル系樹脂
  • 材質2
    硬化剤
  • 材質3
    骨材
  • 施工面積
    5mm×1m×1m
  • 容量(kg)
    11
  • 硬化時間(20℃)
    30分

型番:

PT381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PT381の仕様・寸法情報

JANコード
4573279600906
質量(g)
11000.0
トラスココード
603-2519
材質1
アクリル系樹脂
材質2
硬化剤
材質3
骨材
施工面積
5mm×1m×1m
容量(kg)
11
硬化時間(20℃)
30分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
PT381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,177
( 19,995 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンホールや橋梁ジョイント部など薄い擦り付けに効果があります
・路面に生じた様々な破損を補修可能です
・アスファルトやコンクリートに優れた接着性があります
・簡単確実な施工を可能とし施工後短期間で交通開放が可能
・アスファルトやコンクリートに使用可能
【用途】
・短時間で開放が必要な補修箇所に適用
【材質】
・アクリル系樹脂
・硬化剤
・骨材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超耐久性急速路面硬化剤パッチグーの型番PT381のページです。 型番PT381に関する仕様情報を記載しております。
超耐久性急速路面硬化剤パッチグーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超耐久性急速路面硬化剤パッチグー
コールドパーミックス 20Kg (1袋入)
固まるアスファルト コールドパーミックス (細粒タイプ)
全天候型ポットホール用緊急補修材toke・パック
400g 耐熱パテ(硬化型熱膨張性タイプ)
ロックタイト 柔軟性接着剤用下地洗浄剤 SB450
メーカー東亜道路工業東亜道路工業東亜道路工業東亜道路工業エスコヘンケル
通常価格18,1772,948 -4,43612,0601,7995,054
通常出荷日8日目1日目2日目8日目1日目1日目
JANコード4573279600906-4573279600074---
質量(g)11000.0-10000.010000.0--
トラスココード603-2519-819-0402603-2514--
材質1アクリル系樹脂骨材、石粉、石油アスファルト、植物油骨材、石粉、石油アスファルト、植物油骨材・石粉・石油アスファルトほか--
材質2硬化剤-----

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト