ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V) M12-FRAIWF38-0B-JP

通常単価(税別)
29,800
税込単価
32,780
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘッドサイズわずか124.5mmのコンパクトデザイン

型番:

M12-FRAIWF38-0B-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12-FRAIWF38-0B-JPの仕様・寸法情報

無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~3000
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~1550
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~2300
JANコード
4573582680602
質量(g)
1700.0
トラスココード
534-9142
差込角(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)
270
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
0~1550
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M12-FRAIWF38-0B-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,800
( 32,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドサイズわずか124.5mmのコンパクトデザイン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V) M12-FRAIWF38-0B-JPの型番M12-FRAIWF38-0B-JPのページです。 型番M12-FRAIWF38-0B-JPに関する仕様情報を記載しております。
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V) M12-FRAIWF38-0B-JPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V) M12-FRAIWF38-0B-JP
ミルウォーキー 充電アングルインパクトレンチ(12V)
ミルウォーキー 充電ラチェットレンチ(12V)ロングタイプ 本体のみ
アングルインパクトレンチ用ラバーブート
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V)本体のみ
ミルウォーキー 充電インパクトレンチ(18V) 745Nm
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格29,80029,20427,2446,76626,26429,204
通常出荷日1日目1日目4日目9日目2日目2日目
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強0~3000-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱0~1550-----
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中0~2300-----
JANコード457358268060245735826800394573582680053457359205483745735920300224573592030039
質量(g)1700.01500.012001001100.01600.0

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト