ファクトリーサプライ用品技術窓口

フッ素系離型剤 ダイフリー 420ml

通常単価(税別)
5,198
税込単価
5,718
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します【用途】・金型構造が複雑で塗布しにくい箇...

詳細を確認
  • JANコード
    4582118739912
  • トラスココード
    413-5604
  • 質量(g)
    390.000
  • 材質1
    主成分:フッ素
  • タイプ
    スプレー
  • 使用温度範囲(℃)
    常温~200
  • 容量(ml)
    420

ご注意

  • 弱電向け用途にシリコーンタイプを使用しますと悪影響を及ぼす可能性が御座います。

型番:

GA-9750M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GA-9750Mの仕様・寸法情報

JANコード
4582118739912
トラスココード
413-5604
質量(g)
390.000
材質1
主成分:フッ素
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
常温~200
容量(ml)
420
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GA-9750M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,198
( 5,718 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します
【用途】
・金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に
【材質】
・主成分:フッ素

ご注意

  • 弱電向け用途にシリコーンタイプを使用しますと悪影響を及ぼす可能性が御座います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フッ素系離型剤 ダイフリー 420mlの型番GA-9750Mのページです。 型番GA-9750Mに関する仕様情報を記載しております。
フッ素系離型剤 ダイフリー 420mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素系離型剤 ダイフリー 420ml
フッ素系離型剤 ダイフリー
離型剤 フッ素系 タイプR
420ml 離型剤(プラスティック・ゴム成形)
スプレー型離型剤
FCJ サンワガードゾル 420ml
メーカーダイキン工業(油圧機器)ダイキン工業(空調)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコ信越化学工業ファインケミカルジャパン
通常価格5,1984,1581,1971,1703,365 -1,077
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目〜4日目
JANコード4582118739912-----
トラスココード413-5604-----
質量(g)390.000-----
材質1主成分:フッ素-----
タイプスプレー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト