17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパーソーXS130S 専用替刃【5個入り】

通常単価(税別)
3,0653,933
税込単価
3,3724,326
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・ハイパーソーXS130S専用替刃です・380033…No.33(5枚入)XSK33・38...

詳細を確認
  • 山数
    14
  • 厚さ(mm)
    0.9
  • 幅(mm)
    18

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

能力(A)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
274-8444
150
50(2B)
4514706042319
100.000
1パック

5個入り

274-8452
225
100(4B)
4514706042326
150.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,065
( 3,372 )
19日目
3,933
( 4,326 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハイパーソーXS130S専用替刃です
・380033…No.33(5枚入)XSK33
・380034…No.34(5枚入)XSK34

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパーソーXS130S 専用替刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーソーXS130S 専用替刃
ハイパーソーXS130S 380131
ハイパーソー用のこ刃
電気のこぎり用替刃鉄工用 130mm DNP-3
ハイパーソー150S(チェーンバイス付)
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 130mm DNP-6
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業EARTH MANレッキス工業EARTH MAN
通常価格3,065-36,8824,613 -97564,5501,170
通常出荷日19日目19日目1日目在庫品1日目1日目2日目
山数14-----
厚さ(mm)0.9-----
幅(mm)18100----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト