17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全ネジクイックレンチ3/8

通常単価(税別)
6,0876,447
税込単価
6,6967,092
通常出荷日:1日目

【特長】・フックタイプの全ネジレンチです・フック式になっているので全ネジを任意の位置から締め込み始める...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    143
  • 適合ねじ径
    W=3/8インチ
  • 質量(g)
    166.000

ご注意

  • 過度に力を掛けるとネジ山破損の恐れがあります
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4952520403396
565-5274
黒金
1個
4953998007567
586-2587
標準
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,087
( 6,696 )
1日目
6,447
( 7,092 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックタイプの全ネジレンチです
・フック式になっているので全ネジを任意の位置から締め込み始める事が可能です
・ハンドルを曲げる事ができるので狭い場所でも回しやすくなっています
・ラチェットのように早回しが可能
・落下防止コード取り付け穴付きです

ご注意

  • 過度に力を掛けるとネジ山破損の恐れがあります
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全ネジクイックレンチ3/8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全ネジクイックレンチ3/8
全ネジレンチ
3/8"sq x 3/4" [CROW RING]スパナ
ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8
グリップ RG3~8
3/8-1・1/4 14本組片目片口スパナEA684AD-3
メーカーフジ矢ベッセルエスコ旭金属工業スーパーツールエスコ
通常価格6,087-4,9238,8425,1252,99212,953
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)143-----
適合ねじ径W=3/8インチ-----
質量(g)166.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト