17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

板ラチェットレンチ

通常単価(税別)
9,81410,714
税込単価
10,79511,785
通常出荷日:5日目

【特長】・本体プレートはサビに強いステンレスを使用・ソケット・爪は特殊鋼を使用し、熱処理を施すことで、...

詳細を確認
  • 材質1
    本体プレート:SUS420J2
  • 材質2
    ソケット:Cr-V

ご注意

  • 必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
  • 高所作業で使用するときは、安全ヒモ等の落下防止をして下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
146
8×10、12×13
4952520852989
185.000
622-2024
1個
165
10×12、13×14
4952520852996
200.000
622-2022
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,814
( 10,795 )
5日目
10,714
( 11,785 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体プレートはサビに強いステンレスを使用
・ソケット・爪は特殊鋼を使用し、熱処理を施すことで、耐摩耗性・耐荷重・強度に優れ、本締めが可能です
・ソケット部が長く、深さのある場所でも使用できます
【用途】
・各種配管バンド、ラックなどの金具の取り付け作業に最適です
【材質】
・本体プレート:SUS420J2
・ソケット:Cr-V

ご注意

  • 必ずボルト・ナットの二面幅に合ったサイズを使用し、斜め掛けや浅掛けはしないで下さい。
  • 高所作業で使用するときは、安全ヒモ等の落下防止をして下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板ラチェットレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ 軽量
4サイズ板ラチェットレンチ
ベント板ラチェットレンチ
板ラチェットレンチ 5pcs
板ラチェットレンチ(4サイズ対応)
メーカーフジ矢トップ工業トップ工業トップ工業パオックKTC(京都機械工具)
通常価格9,814-2,701 -5,6193,331 -3,9283,896 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
材質1本体プレート:SUS420J2-----
材質2ソケット:Cr-V-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト