ファクトリーサプライ用品技術窓口

12V・24Vバッテリー充電器 スマートチャージャー 25A

通常単価(税別)
14,049
税込単価
15,454

【特長】・バッテリー回復充電機能を搭載しています・バッテリー活性化機能を搭載し...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    エンジン関連
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    142
  • 最大セルスタート(A)
    35
  • 最大充電(A)
    25(充電時)/35(セルスタート時)
  • 出力コード
    1800mm
  • 出力電圧(V)
    【DC12Vバッテリー】DC14.4(STANDARD)/DC14.8(AGM)/DC15.3(DEEP CYCLE)【DC24Vバッテリー】DC28.8(STANDARD)/DC29.6(AGM)/DC30.6(DEEP CYCLE)
  • 適合バッテリー(V)
    12/24
  • 入力コード
    1800mm
  • 入力電圧(V)
    AC100V 50/60Hz
  • 幅(mm)
    260
  • 連続充電(A)
    2・5・12・25
  • JANコード
    4960169027088
  • 質量(g)
    1900.000
  • トラスココード
    433-8401
  • 材質1
    本体:樹脂/配線:PVC
  • 詳細タイプ
    充電器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2708
解除
    数量:

    2708の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    エンジン関連
    奥行(mm)
    210
    高さ(mm)
    142
    最大セルスタート(A)
    35
    最大充電(A)
    25(充電時)/35(セルスタート時)
    出力コード
    1800mm
    出力電圧(V)
    【DC12Vバッテリー】DC14.4(STANDARD)/DC14.8(AGM)/DC15.3(DEEP CYCLE)【DC24Vバッテリー】DC28.8(STANDARD)/DC29.6(AGM)/DC30.6(DEEP CYCLE)
    適合バッテリー(V)
    12/24
    入力コード
    1800mm
    入力電圧(V)
    AC100V 50/60Hz
    幅(mm)
    260
    連続充電(A)
    2・5・12・25
    JANコード
    4960169027088
    質量(g)
    1900.000
    トラスココード
    433-8401
    材質1
    本体:樹脂/配線:PVC
    詳細タイプ
    充電器
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2708
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,049
    ( 15,454 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・バッテリー回復充電機能を搭載しています
    ・バッテリー活性化機能を搭載し、劣化したバッテリーの機能を復活することが可能です
    ・12V/24V車への充電ができます
    ・セルスタート補助機能を搭載しています
    ・お使いいただけます
    【用途】
    ・車・農機・建機・船舶・トラックのバッテリー(12/24V)充電に
    【材質】
    ・本体:樹脂
    ・配線:PVC

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    12V・24Vバッテリー充電器 スマートチャージャー 25Aの型番2708のページです。 型番2708に関する仕様情報を記載しております。
    12V・24Vバッテリー充電器 スマートチャージャー 25Aのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    12V・24Vバッテリー充電器 スマートチャージャー 25A
    12Vバッテリー専用充電器 エコチャージャー
    DC12/24V兼用セルスターターEA812HD-2A
    DC12/24Vエンジンスターター(キャパシタ式)EA812HD-11
    全自動充電器
    自動充電器 ブースター付
    メーカーBALBALエスコエスコ日動工業日動工業
    通常価格14,0497,91448,743112,151146,714138,131
    通常出荷日4日目4日目1日目5日目2日目1日目
    商品タイプエンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連エンジン関連
    奥行(mm)210174----
    高さ(mm)142130----
    最大セルスタート(A)35-----
    最大充電(A)25(充電時)/35(セルスタート時)8----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました