17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃 INDUSTRIAL BLADE【10~100個入り】

通常単価(税別)
3,12433,417
税込単価
3,43636,759
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレス製で耐食性があります・食品加工現場などでも最適です

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    刃厚(mm)

    全長(mm)

    適合本体

    最小発注数量
    4002632801532
    17.000
    161-2758
    ステンレス
    0.4
    26
    -
    1パック

    10個入り

    4002632914423
    219.000
    161-2734
    ステンレス(刃先:チタンコーティング)
    0.3
    43
    SECUMAX COMBI SECUMAX MOBILEX SECUMAX OPTICUT
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,124
    ( 3,436 )
    1日目
    33,417
    ( 36,759 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ステンレス製で耐食性があります
    ・食品加工現場などでも最適です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    替刃 INDUSTRIAL BLADEのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    替刃 INDUSTRIAL BLADE
    替刃 INDUSTRIAL BLADE
    替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
    替刃 フック型 HOOK BLADE
    替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C
    替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
    メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
    通常価格3,124-1,9932,6693,2473,3823,736
    通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト