17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃 フック型 HOOK BLADE【10個入り】

通常単価(税別)
3,187
税込単価
3,506
通常出荷日:1日目

【特長】・絨毯などの剥がし作業や、シートなど鋭く切断できます【材質】・合金工具鋼

詳細を確認
  • JANコード
    4002632915086
  • 質量(g)
    38.400
  • トラスココード
    161-2153
  • 材質1
    合金工具鋼
  • 幅(mm)
    19
  • 刃厚(mm)
    0.63
  • 全長(mm)
    54

型番:

98
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

98の仕様・寸法情報

JANコード
4002632915086
質量(g)
38.400
トラスココード
161-2153
材質1
合金工具鋼
幅(mm)
19
刃厚(mm)
0.63
全長(mm)
54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
98
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,187
( 3,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絨毯などの剥がし作業や、シートなど鋭く切断できます
【材質】
・合金工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 フック型 HOOK BLADEの型番98のページです。 型番98に関する仕様情報を記載しております。
替刃 フック型 HOOK BLADEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 フック型 HOOK BLADE
替刃 CERAMIC BLADE NO. 60099C
替刃 CERAMIC BLADE NO. 92C
セーフティカッター SECUNORM525
替刃 INDUSTRIAL BLADE
替刃 INDUSTRIAL BLADE 192
メーカーMARTORMARTORMARTORMARTORMARTORMARTOR
通常価格3,1873,6653,3154,0531,9522,622
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード400263291508640026328017304002632801754400263280178540026329182544002632920141
質量(g)38.40026.00011.00081.00022.50016.800
トラスココード161-2153207-1915207-1918207-2212161-2733161-2204
材質1合金工具鋼セラミックセラミック本体:アルミニウムステンレスステンレス
幅(mm)191918.531--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト