17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半乾燥潤滑剤 OCE@N FFS

通常単価(税別)
4,747
税込単価
5,222
通常出荷日:1日目

【特長】・食品機械用潤滑剤です・NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です・温度特性...

詳細を確認
  • JANコード
    4900682101506
  • トラスココード
    144-9901
  • 質量(g)
    256.000
  • 半透明
  • 容量(ml)
    200
  • 使用温度範囲(℃)
    -50~200

型番:

1140469300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1140469300の仕様・寸法情報

JANコード
4900682101506
トラスココード
144-9901
質量(g)
256.000
半透明
容量(ml)
200
使用温度範囲(℃)
-50~200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1140469300
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,747
( 5,222 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品機械用潤滑剤です
・NSF-H1グレードに登録されるセミドライタイプの潤滑剤です
・温度特性に優れ、-50℃~200℃の条件下でも何の問題もなく使用できます
・半ウェット状の塗膜が金属のナジミや樹脂のキシミ音を防止します
・あらゆる樹脂やゴムにほとんど影響を与えることがありません
・半乾燥被膜を作り液だれ、油ニジミ、ホコリ等の付着を抑制します
・PFOA対策品です
【用途】
・ABS・PC・PS・POM等の歯車・カム・スライド部の潤滑
・樹脂やゴム部品の摩擦防止とキシミ音の防止
・油垂れ等の油分使用が困難な箇所
・食品業界:食品トレー、食品用カップ等の製造ライン、回転寿司のコンベアラインなど
・住宅アフター関連:ドア、床のきしみ異音への対策品
・玩具、ベビー用品業界、遊具施設

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半乾燥潤滑剤 OCE@N FFSの型番1140469300のページです。 型番1140469300に関する仕様情報を記載しております。
半乾燥潤滑剤 OCE@N FFSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半乾燥潤滑剤 OCE@N FFS
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
ニチモリ OCE@N APS 300ml
ニチモリ OCE@N FOS 300ml
ニチモリ OCE@N SGS 300ml
ニチモリ OCE@N FGS 300ml
メーカーダイゾーニチモリ住鉱潤滑剤ダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリダイゾーニチモリ
通常価格4,7475,187 -1,6532,2902,7812,300
通常出荷日1日目1日目〜2日目4日目5日目4日目
JANコード4900682101506-49006821010254900682101049-4900682101032
トラスココード144-9901-808-2240808-2242808-2245808-2241
質量(g)256.000-281.000300.000306.000305.000
半透明-透明透明半透明
容量(ml)200-300300300300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト