17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

インパクト用ダブルクイックフィットソケット

通常単価(税別)
5,9508,720特別価格
税込単価
6,5459,592特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です・通常のソケッ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

最小発注数量
4953488454307
368-2791
125
50
17,21
1個
4953488454314
368-2787
235
65
24、30
1個
4953488454321
368-2788
275
70
27、32
1個
4953488454338
368-2789
330
75
32、36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9503,196
( 3,516 )
1日目
6,5403,843
( 4,227 )
1日目
7,6304,482
( 4,930 )
1日目
8,7205,128
( 5,641 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です
・通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです
【用途】
・ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
【材質】
・構造用鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ダブルクイックフィットソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ダブルクイックフィットソケット
SUSソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
SUSヘキサゴンソケット S3H
SUS ソケット(6角) S4SB
SUSヘキサゴンソケット S4H
SUSエクステンションバー SEX40-150
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,950-4,250 -4,940 -5,175 -4,590 -8,989
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
材質1構造用鋼マルテンサイト系ステンレス析出硬化系ステンレスマルテンサイト系ステンレス析出硬化系ステンレス析出硬化系ステンレス
差込角(mm)12.7-----
適合OリングRP20S-----
適合ピンP3020S-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト