17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動圧着ペンチ 裸端子用

通常単価(税別)
117,105
税込単価
128,816
通常出荷日:1日目

【特長】・電動式圧着ペンチ・小型、軽量、片手操作・手動・自動の2モード・マキタ製バッテリー採用【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4906274806705
  • トラスココード
    556-5745
  • 質量(g)
    910.0
  • 圧着範囲([[MM2]])
    1.25~8.0
  • 奥行 (mm)
    64
  • 高さ (mm)
    273
  • 幅 (mm)
    102

型番:

NANO18
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NANO18の仕様・寸法情報

JANコード
4906274806705
トラスココード
556-5745
質量(g)
910.0
圧着範囲([[MM2]])
1.25~8.0
奥行(mm)
64
高さ(mm)
273
幅(mm)
102
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NANO18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
117,105
( 128,816 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動式圧着ペンチ
・小型、軽量、片手操作
・手動・自動の2モード
・マキタ製バッテリー採用
【用途】
・裸圧着端子の圧着作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動圧着ペンチ 裸端子用の型番NANO18のページです。 型番NANO18に関する仕様情報を記載しております。
電動圧着ペンチ 裸端子用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動圧着ペンチ 裸端子用
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
空気圧式圧着工具
手動片手式工具
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格117,10525,89523,11818,549130,6686,593
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード490627480670549062748003384906274800406490627480060449062748006354906274806323
トラスココード556-5745152-6961152-6928852-0350395-2126204-9792
質量(g)910.0350.000470.000630000.02000220
圧着範囲([[MM2]])1.25~8.0-----
奥行(mm)64-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト