ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビットセット 8点

通常単価(税別)
2,967
税込単価
3,264

【特長】・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます【用途】・ドライバードリル、イ...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    3165140851145
  • トラスココード
    215-7963
  • 刃先
    PH2
  • 質量(g)
    45.000
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    25
  • 対辺(mm)
    6.35
  • 材質1
    合金工具鋼

型番:

2608522324
解除
    数量:

    2608522324の仕様・寸法情報

    JANコード
    3165140851145
    トラスココード
    215-7963
    刃先
    PH2
    質量(g)
    45.000
    シャンク径(mm)
    6.35
    全長(mm)
    25
    対辺(mm)
    6.35
    材質1
    合金工具鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2608522324
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,967
    ( 3,264 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます
    【用途】
    ・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に
    【材質】
    ・合金工具鋼
    ・PH2×8本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビットセット 8点の型番2608522324のページです。 型番2608522324に関する仕様情報を記載しております。
    ビットセット 8点のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビットセット 8点
    ビットセット
    両頭ビットセット
    8pドライバービットセットPh
    8pドライバービットPh2 50
    ドライバービットセット(43本入)
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格2,9671,8064,1653,7002,6006,300
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目2日目
    JANコード316514085114531651403028213165140851275316514040139531651408512063165140669702
    トラスココード215-7963215-8026215-8029215-8004215-6437215-6434
    刃先PH2PH1、PH2、PH3PH2(両頭)PH1、PH2、PH3PH2-
    質量(g)45.00053.000110.000150.00080.000643.000
    シャンク径(mm)6.356.356.35---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました