17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PSのこ刃バイメタル 71117~71122

通常単価(税別)
6,81511,682
税込単価
7,49712,850
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他関連品
  • 山数
    8
  • 適合機種
    300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
  • 材質1
    母材:鋼材
  • 厚さ(mm)
    2.5
  • 種類
    パイプソーのこ刃
  • 幅(mm)
    35
  • 材質2
    刃先:ハイス

ご注意

  • 71121、71122はステンレス管には使用できません。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断能力(mm)ステンレス管

切断能力(mm)非鉄金属鋼材

長さ(mm)

最小発注数量
4991756359299
243-8932
40
~150A
~150A
320
5個
4991756359305
243-8923
50
~200A
~200A
380
5個
4991756359312
263-6344
70
~250A
~250A
440
5個
4991756359329
243-8929
66
~300A
~300A
490
5個
4991756359336
243-8924
66
-
~350A
530
5個
4991756359343
243-8960
85
-
~400A
600
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,815
( 7,497 )
4日目
7,027
( 7,730 )
4日目
7,896
( 8,686 )
4日目
7,933
( 8,726 )
2日目
8,621
( 9,483 )
4日目
11,682
( 12,850 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
【用途】
・ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
【材質】
・母材:鋼材
・刃先:ハイス

ご注意

  • 71121、71122はステンレス管には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSのこ刃バイメタル 71117~71122のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PSのこ刃バイメタル 71117~71122
パイプソー 165S・200SP用のこ刃バイメタル
パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS350
パイプソー 380S PAT.バイス取付アタッチメント PS337
パイプソーのこ刃
ハイパーソー用のこ刃
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダレッキス工業
通常価格6,815-1,804 -18,43448,74311,2614,613 -
通常出荷日2日目〜2日目7日目4日目1日目1日目
商品タイプその他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品その他関連品
山数8-----
適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA165S・200SPパイプソー380SPAT.パイプソー380SPAT.--
材質1母材:鋼材母材:鋼材----
厚さ(mm)2.51.5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト