17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

QCソケット シングル スーパーロング (12角タイプ)

通常単価(税別)
5,9419,047特別価格
税込単価
6,5359,952特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・インパクトレンチのソケット着脱が一発で可能です・アンカーボルトなどに適しています・超ロングで...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(mm)

全長(mm)

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
12.7
135
21
4976463198157
325.000
195-0752
1個
19.0
161
36
4976463198706
930.000
230-9306
1個
19.0
163
41
4976463198713
990.000
231-4075
1個
19.0
162
46
4976463198720
1040.000
231-0907
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9413,604
( 3,964 )
1日目
6,858
( 7,544 )
1日目
8,294
( 9,123 )
4日目
9,047
( 9,952 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インパクトレンチのソケット着脱が一発で可能です
・アンカーボルトなどに適しています
・超ロングで大径で高トルク対応のソケットです
・アンカーボルトのダブルナットに対応ロングソケットです
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QCソケット シングル スーパーロング (12角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QCソケット シングル スーパーロング (12角タイプ)
QCソケット ショート(6角タイプ)
QCソケット ダブル インスライド
インパクト用ロングソケット(12 角)
インパクト用スーパースリム浅口ソケット(6角タイプ)
インパクト用スーパースリム薄口ソケット(6角タイプ)
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLTONEフラッシュツール(FPC)フラッシュツール(FPC)
通常価格5,941-2,534 -5,223 -1,600 -5,6255,424 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
対辺形状12角6角----
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト