17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

QCソケット ショート(6角タイプ)

通常単価(税別)
2,5342,904
税込単価
2,7873,194
通常出荷日:1日目

【特長】・面倒なOリングやピンが不要で取替え時の紛失すること無く、ソケットの装着が手軽に簡単にできます...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
17
4976463198027
102.000
137-8290
1個
19
4976463198058
102.000
137-8292
1個
21
4976463198065
141.000
137-8289
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,534
( 2,787 )
1日目
2,830
( 3,113 )
1日目
2,904
( 3,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面倒なOリングやピンが不要で取替え時の紛失すること無く、ソケットの装着が手軽に簡単にできます
・インパクトレンチ差込角12.7mm用
・17mmナット対応、6角ソケット
【材質】
・クロムバナジウム鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QCソケット ショート(6角タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
QCソケット ショート(6角タイプ)
QCソケット シングル スーパーロング (12角タイプ)
QCソケット ダブル インスライド
インパクト用ショートソケット(6角タイプ)セット
ソケット(6角タイプ)
キャッチングソケット(6角タイプ) ショート
メーカーMUSTTOOLMUSTTOOLMUSTTOOLKOKEN 山下工業研究所旭金属工業フラッシュツール(FPC)
通常価格2,534-5,941 -5,223 -11,1421,0091,416 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
差込角(mm)12.7-----
全長(mm)39-----
対辺形状6角12角----
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムモリブデン鋼---

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト