ファクトリーサプライ用品技術窓口

EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用

通常単価(税別)
94,117
税込単価
103,529
通常出荷日:4日目

【特長】・D2ダクトチャンネル、DP2レースウェイが切断可能です・電源不要で一発切断。切粉や火花が出な...

詳細を確認
  • 適合替刃
    D-100-1(可動刃)、D-100-2(固定刃)
  • JANコード
    4960408012394
  • トラスココード
    127-6909
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    刃部:SKD材
  • 赤・黒・シルバー
  • 全長(mm)
    1060
  • 全長×奥行×高さ(mm)
    1060×125×170
  • 切断能力(mm)
    W40×H45×T2.0以下
  • 切断能力
    D2・DP2
  • サイズ(mm)
    940

ご注意

  • ステンレスは切断不可。

型番:

D-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

D-100の仕様・寸法情報

適合替刃
D-100-1(可動刃)、D-100-2(固定刃)
JANコード
4960408012394
トラスココード
127-6909
質量(g)
11000.0
材質1
刃部:SKD材
赤・黒・シルバー
全長(mm)
1060
全長×奥行×高さ(mm)
1060×125×170
切断能力(mm)
W40×H45×T2.0以下
切断能力
D2・DP2
サイズ(mm)
940
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,117
( 103,529 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D2ダクトチャンネル、DP2レースウェイが切断可能です
・電源不要で一発切断。切粉や火花が出ないため安全です
・美しいカット面でバリ取り不要です
・手早く切断でき作業効率がアップします
【用途】
・レースウェイ・ダクトD2タイプ鉄のみ
【材質】
・刃部:SKD材

ご注意

  • ステンレスは切断不可。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用の型番D-100のページです。 型番D-100に関する仕様情報を記載しております。
EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EXレースウエイカッター D2鉄・DP2レースウェイ用
EXレースウェイカッター D1鉄・D1ステンレス・DP1レースウェイ用
モクバ印 DINレールカッター
モクバ印 DINレールカッター 替刃セット
アングルカッター
1060mmアングルカッター(角丸アングル用)EA527AA-2
メーカーMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAMOKUBAエスコ
通常価格94,117106,89857,675 -33,57856,38186,011
通常出荷日4日目4日目1日目〜1日目1日目2日目
適合替刃D-100-1(可動刃)、D-100-2(固定刃)D105-1(可動刃)、D105-2(固定刃)----
JANコード49604080123944960408012370-49604080133534960408012943-
トラスココード127-6909208-2206-856-2095439-0491-
質量(g)11000.011000.0-960.0007000.0-
材質1刃部:SKD材刃部:合金工具鋼(SKD)-合金鋼/炭素鋼刃部:合金工具鋼(SKS)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アングルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト