17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手動マルチリーマー 銅管・ステンレス管用

通常単価(税別)
9,69015,246
税込単価
10,65916,771
通常出荷日:19日目

【特長】・40枚刃で耐久性に優れます・内面取り、外面取りのどちらにも対応できます【用途】・銅・鉄・ステ...

詳細を確認
  • 刃部
    40枚刃
  • 材質1
    刃:鉄(C45)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合管内外径インチ(ミリ)

直径(mm)

全長(mm)

最小発注数量
4514706043224
281-3122
390.000
3/8~2 1/8(10~54)
71
85
1個
4514706043231
281-3131
210.000
5/16~1 1/8(8~30)
49
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,246
( 16,771 )
19日目
9,690
( 10,659 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40枚刃で耐久性に優れます
・内面取り、外面取りのどちらにも対応できます
【用途】
・銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り
【材質】
・刃:鉄(C45)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動マルチリーマー 銅管・ステンレス管用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動マルチリーマー 銅管・ステンレス管用
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
ステンレスリーマー(鋼管・ステンレス管用)
リーマー ステンレスリーマー
ステンレス用チューブリーマー
メーカーレッキス工業スーパーツールトラスコ中山MCCコーポレーションリジッドSK-11
通常価格9,690-11,165 -9,477 -15,322 -10,9996,984 -
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
刃部40枚刃-----
材質1刃:鉄(C45)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト