17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

配水用PE管融着工具 マルチアダプタ

通常単価(税別)
5,523
税込単価
6,075
通常出荷日:4日目

【特長】・接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です

  • 質量(g)
    40.000
  • 適合機種
    3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)

ご注意

  • 1台には2個必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

摘要

最小発注数量
4514706085613
195-2762
クボタケミックス社製継手用
1個
4514706085620
195-2763
積水化学工業製継手用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,523
( 6,075 )
4日目
5,523
( 6,075 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触が悪くなったアダプタの交換用、1個からの交換が可能です

ご注意

  • 1台には2個必要です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配水用PE管融着工具 マルチアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配水用PE管融着工具 マルチアダプタ
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
手動マルチリーマー 銅管・ステンレス管用
チューブリーマー(銅管・ステンレス管用)
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業スーパーツールトラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格5,523368,430 -9,690 -11,165 -9,477 -32,535 -
通常出荷日4日目4日目19日目1日目1日目〜9日目
質量(g)40.000-----
適合機種3140C8(JWEF300)、3140C9(JWEF100)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト