17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐久常温合材 マイルドパッチ

通常単価(税別)
4,477
税込単価
4,925
通常出荷日:1日目

【特長】・水との反応で硬化します・高い耐久性、優れた硬化性、雨天時も施工可能です【材質】・アスファルト...

詳細を確認
  • 容量(kg)
    20
  • 施工面積([[M2]])
    0.17
  • 質量(g)
    20000.0
  • 材質1
    アスファルト混合物

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

サイズ

(mm)

最小発注数量
4580137490159
579-0193
13
1個
4580137490067
579-0194
5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,477
( 4,925 )
1日目
4,477
( 4,925 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水との反応で硬化します
・高い耐久性、優れた硬化性、雨天時も施工可能です
【材質】
・アスファルト混合物

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久常温合材 マイルドパッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久常温合材 マイルドパッチ
1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)
500g ひび割れ補修材
タイル目地材
4.0kg コンクリート補修材
常温重合型メタクリル樹脂系モルタル路面補修 ロードリペアキット(コンクリート用)
メーカーMAEDA ROADエスコエスコエスコエスコスリーボンド
通常価格4,4771,4501,0508021,922 -38,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目11日目
-----
容量(kg)20-----
施工面積([[M2]])0.17-----
質量(g)20000.0-----
材質1アスファルト混合物-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト