17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスター 極細ノズルタイプ

通常単価(税別)
4,7154,183
税込単価
5,1874,601
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです【...

詳細を確認
  • JANコード
    4580172371567
  • 質量(g)
    223.000
  • トラスココード
    195-3652
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    215
  • ノズル長(mm)
    95
  • ノズル口径(mm)
    1

型番:

E80M-1S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E80M-1Sの仕様・寸法情報

JANコード
4580172371567
質量(g)
223.000
トラスココード
195-3652
材質1
アルミダイカスト
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
215
ノズル長(mm)
95
ノズル口径(mm)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E80M-1S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,7154,183
( 4,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです
【用途】
・一般生産工場、食品工場に
【材質】
・アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター 極細ノズルタイプの型番E80M-1Sのページです。 型番E80M-1Sに関する仕様情報を記載しております。
エアダスター 極細ノズルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター 極細ノズルタイプ
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(空気量調節機能付・ニップルタイプ) 通常ノズル・ロング細ノズルタイプ
高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプ
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格4,71512,81312,81313,1583,48216,569
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード458017237156745801723714514580172371444458017237152945801723712774580172370058
質量(g)223.000370.000370.000322.000200.000720.000
トラスココード195-3652195-3570195-3681195-3587149-4748827-5624
材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト、真鍮
エア取付口G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト