17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプ

通常単価(税別)
3,482
税込単価
3,830
通常出荷日:1日目

【特長】・衝突圧強力タイプです・引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなり...

詳細を確認
  • JANコード
    4580172371277
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    149-4748
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    100
  • ノズル長(mm)
    10
  • ノズル外径(mm)
    2.5
  • ノズル口径(mm)
    3

型番:

E80-0KK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E80-0KKの仕様・寸法情報

JANコード
4580172371277
質量(g)
200.000
トラスココード
149-4748
材質1
アルミダイカスト
エア取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
全長(mm)
100
ノズル長(mm)
10
ノズル外径(mm)
2.5
ノズル口径(mm)
3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E80-0KK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,482
( 3,830 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです
・引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました
【用途】
・大工、建築現場
【材質】
・アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプの型番E80-0KKのページです。 型番E80-0KKに関する仕様情報を記載しております。
高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプ
高圧エアーダスターガン 増風量タイプ
WTB エアーダスターガン
エアーダスターガン ロング増風量タイプ
エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ
エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格3,4826,40713,15816,56912,81312,813
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード458017237127745801723712464580172371536458017237005845801723714514580172371444
質量(g)200.000241.000322.000720.000370.000370.000
トラスココード149-4748149-4760195-3679827-5624195-3570195-3681
材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト、真鍮アルミダイカストアルミダイカスト
エア取付口G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト