17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスター ニップルタイプ・ロングノズルタイプ E80

通常単価(税別)
3,7096,569特別価格
税込単価
4,0807,226特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・衝突圧強力タイプです。【用途】・一般生産工場、食品工場に【材質】・アルミダイカスト

詳細を確認
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル口径(mm)
    3

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

ノズル長(mm)

最小発注数量
4580172371468
273.000
195-3580
285
200
1個
4580172371475
373.000
195-3581
585
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7093,359
( 3,695 )
1日目
6,5695,823
( 6,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝突圧強力タイプです。
【用途】
・一般生産工場、食品工場に
【材質】
・アルミダイカスト

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスター ニップルタイプ・ロングノズルタイプ E80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスター ニップルタイプ・ロングノズルタイプ E80
へリックスダスターガン(流量調整タイプ) E80M
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
エアダスター プロテクトノズルタイプ
エアダスター 極細ノズルタイプ
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格3,709-8,5554,820 -4,070 -4,7153,468 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
エア取付口G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
ノズル口径(mm)3283212

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト