17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスター プロテクトノズルタイプ

通常単価(税別)
3,6304,784
税込単価
3,9935,262

【用途】・一般生産工場、食品工場に【材質】・アルミダイカスト

詳細情報を確認する
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • 全長(mm)
    115
  • ノズル長(mm)
    30
  • ノズル口径(mm)
    2

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    4571179310123
    204.000
    195-3655
    1個
    4580172371574
    209.000
    195-3656
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,630
    ( 3,993 )
    1日目
    4,784
    ( 5,262 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・一般生産工場、食品工場に
    【材質】
    ・アルミダイカスト

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアダスター プロテクトノズルタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアダスター プロテクトノズルタイプ
    エアダスター 極細ノズルタイプ
    高圧エアーダスターガン 増風量タイプ
    エアーダスターガン ロング増風量タイプ
    エアダスターノズル E80G-2H10JBP
    高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプ
    メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
    通常価格3,630-5,2966,59516,62421,0473,106
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト、真鍮アルミダイカスト、真鍮アルミダイカスト
    エア取付口G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
    ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
    全長(mm)11521516011951210100
    ノズル長(mm)3095751000100010

    エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト