17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ハンマードリル(54V)用電池パック・充電器

通常単価(税別)
18,47832,336
税込単価
20,32635,570
通常出荷日:1日目~10日目

【商品仕様】・DCB547-JP…充電ハンマードリル用電池パック、54V/18V使用可能なフレックスボ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

種類

電圧

(V)

電源

(V)

容量

(Ah)

最小発注数量
4536178691598
635.0
131-9532
充電器
-
AC100
-
1個
4536178691512
1200.0
131-9531
電池パック
54/18
-
3.0/9.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,478
( 20,326 )
1日目
32,336
( 35,570 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・DCB547-JP…充電ハンマードリル用電池パック、54V/18V使用可能なフレックスボルトバッテリー
・DCB118-JP…充電ハンマードリル、54V/18Vフレックスボルトの充電器

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル(54V)用電池パック・充電器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ハンマードリル(54V)用電池パック・充電器
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
充電ハンマードリル(18V)
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
充電ハンマードリル 28.8V
ハンマードリル
メーカーデウォルトボッシュPanasonicボッシュPanasonicボッシュ
通常価格18,478-25,947116,849 -288,00092,392 -96,599
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ関連部品関連部品充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル電気ハンマードリル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト