17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ

通常単価(税別)
3,7855,295特別価格
税込単価
4,1645,825特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです【...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミダイカスト
  • エア取付口
    G1/4
  • ノズル取付口
    G1/8
  • ノズル口径(mm)
    2
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

ノズル長(mm)

最小発注数量
4580172371581
217.000
195-3609
185
100
1個
4580172371598
220.000
195-3610
285
200
1個
4580172371604
223.000
195-3611
385
300
1個
4580172371611
226.000
195-3612
585
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7853,504
( 3,854 )
1日目
4,6334,197
( 4,617 )
1日目
4,8954,345
( 4,780 )
1日目
5,2954,748
( 5,223 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです
【用途】
・一般生産工場、食品工場に
【材質】
・アルミダイカスト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ
エアダスター 極細ノズルタイプ
ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
高圧エアーダスターガン 汎用調整タイプ
高圧エアーダスターガン 増風量タイプ
メーカーWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーションWTBワタベコーポレーション
通常価格3,785-3,468 -4,7154,820 -3,4826,407
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1アルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカストアルミダイカスト
エア取付口G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4
ノズル取付口G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8
ノズル口径(mm)2213316

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト