ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200V

通常単価(税別)
542,156
税込単価
596,372

【特長】・高性能振動発生装置です・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です...

詳細情報を確認する
  • ベアリング
    給油
  • 電流(A)50Hz200V
    8.2
  • 電流(A)60Hz200V
    8.2
  • 電流(A)60Hz220V
    7.5
  • トラスココード
    468-7952
  • 質量(g)
    94000.0
  • 奥行(mm)
    380
  • 高さ(mm)
    320
  • 最大遠心力(kN)
    30
  • 取付ボルト(mm)
    30
  • 幅(mm)
    500
  • 保護等級
    IP55
  • 出力(W)
    2200
  • 電源(V)
    三相200
  • モーター
    2極三相誘導モーター

型番:

KEE-30-2B-200V
解除
    数量:

    KEE-30-2B-200Vの仕様・寸法情報

    ベアリング
    給油
    電流(A)50Hz200V
    8.2
    電流(A)60Hz200V
    8.2
    電流(A)60Hz220V
    7.5
    トラスココード
    468-7952
    質量(g)
    94000.0
    奥行(mm)
    380
    高さ(mm)
    320
    最大遠心力(kN)
    30
    取付ボルト(mm)
    30
    幅(mm)
    500
    保護等級
    IP55
    出力(W)
    2200
    電源(V)
    三相200
    モーター
    2極三相誘導モーター
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KEE-30-2B-200V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    542,156
    ( 596,372 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高性能振動発生装置です
    ・耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です
    ・全天候タイプです
    ・豊富な機種から選択が可能です
    ・多彩なオプションを準備しています
    【用途】
    ・ホッパーやシュートの閉塞防止に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200Vの型番KEE-30-2B-200Vのページです。 型番KEE-30-2B-200Vに関する仕様情報を記載しております。
    バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200Vのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バイブレーター(2極三相誘導モーター) KEE-30-2B-200V
    バイブレーター(4極三相誘導モーター)
    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)
    バイブレーター(2極三相誘導モーター)
    バイブレーター(4極三相誘導モーター)
    振動モータ(2極三相誘導モータ)
    メーカーユーラスユーラスユーラスユーラスユーラスエクセン
    通常価格542,156522,844 -26,486 -48,499 -81,000 -56,443
    通常出荷日19日目2日目〜3日目3日目3日目1日目
    ベアリング給油給油無給油---
    電流(A)50Hz200V8.2-----
    電流(A)60Hz200V8.2-----
    電流(A)60Hz220V7.5-----
    トラスココード468-7952-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バイブレーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました