17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シメールNeoセット 電設用

通常単価(税別)
42,75070,250
税込単価
47,02577,275
通常出荷日:4日目

【特長】・電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです【用途】・電設用

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    ロープ径(mm)

    張線能力(kg)

    掴線能力(mm)

    ロープ長さ(m)

    ロープ破断荷重(kN)

    質量(g)

    材質1

    最小発注数量
    4993452122504
    402-8770
    4
    250
    φ1~10
    4
    1300.0
    SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
    1個
    4993452122511
    403-0329
    5
    500
    φ1.2~15/2~125sq
    1
    6
    3700.0
    -
    1個
    4993452122528
    403-0294
    6
    1000
    φ5.0~20/14~250sq
    1
    12
    4500.0
    SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
    1個
    4993452122535
    402-8727
    8
    1500
    φ18~26/120~400sq
    1
    18
    5500.0
    SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,375
    ( 49,913 )
    4日目
    42,750
    ( 47,025 )
    4日目
    44,500
    ( 48,950 )
    4日目
    70,250
    ( 77,275 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです
    【用途】
    ・電設用

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シメールNeoセット 電設用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シメールNeoセット 電設用
    シメールNeo Pクランパー
    シメールNeo Sクランパー
    CE 電設用クランプ
    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)
    レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)
    メーカー大見工業大見工業大見工業マーベル象印象印
    通常価格42,750-9,375 -11,000 -24,399 -547 -459 -
    通常出荷日4日目4日目1日目〜19日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト