17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量モンキーレンチ 92LW

通常単価(税別)
5,1276,589
税込単価
5,6407,248

【特長】・軽量設計により、作業性抜群です・薄口タイプです・ワイドタイプで、通常...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    合金鋼
  • シルバー
  • グリップ有無

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    先端厚さ(mm)

    口開き(mm)

    最大口開き(mm)

    全長(mm)

    モデル

    最小発注数量
    8410295826957
    160-5630
    4
    24
    24
    162
    92LW24
    1個
    8410295826964
    160-5631
    5
    30
    30
    208
    92LW30
    1個
    8410295826971
    160-5632
    6
    36
    36
    260
    92LW36
    1個
    8410295826988
    160-5633
    8
    46
    46
    312
    92LW46
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,127
    ( 5,640 )
    1日目
    5,691
    ( 6,260 )
    1日目
    6,215
    ( 6,837 )
    1日目
    6,589
    ( 7,248 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量設計により、作業性抜群です
    ・薄口タイプです
    ・ワイドタイプで、通常のワンサイズ上の口開きを実現しております
    【材質】
    ・合金鋼

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量モンキーレンチ 92LWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量モンキーレンチ 92LW
    IREGA モンキーレンチ92薄型
    IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10
    IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F
    IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"
    150mm/24mm モンキーレンチ(広口・軽量)
    メーカーIREGAIREGAIREGAIREGAIREGAエスコ
    通常価格5,127-4,109 -4,0848,0576,3693,057
    通常出荷日1日目1日目〜1日目5日目1日目1日目
    材質1合金鋼クロムバナジウム鋼合金鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
    シルバー-----
    グリップ有無-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト