17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

折りたたみホローレンチセット

通常単価(税別)
3,526
税込単価
3,879
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトで使いやすい6本組です・握りやすく締めやすい・収納状態から任意の角度に引き出すこと...

詳細を確認
  • トラスココード
    411-8228
  • JANコード
    4575100017013
  • 質量(g)
    230.000
  • セット内容(mm)
    2.5、3、4、5、6、8
  • セット内容(本)
    6

型番:

HW600M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HW600Mの仕様・寸法情報

トラスココード
411-8228
JANコード
4575100017013
質量(g)
230.000
セット内容(mm)
2.5、3、4、5、6、8
セット内容(本)
6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HW600M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,526
( 3,879 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトで使いやすい6本組です
・握りやすく締めやすい
・収納状態から任意の角度に引き出すことができるので作業効率アップします
【用途】
・各種六角穴付ボルトなどの締め、ゆるめ用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみホローレンチセットの型番HW600Mのページです。 型番HW600Mに関する仕様情報を記載しております。
折りたたみホローレンチセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみホローレンチセット
ロングボールポイントL型ホローレンチセット
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
スーパーツール L形 ロング・ボールポイント六角棒レンチセット(7本組・9本組)
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700
六角棒スパナ(テーパーヘッド・エキストラロング) TLS-7S・TLS-9N
メーカーミトロイミトロイWERAスーパーツールTONEエイト
通常価格3,5265,403 -8,2362,555 -4,4454,862 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目
トラスココード411-8228-----
JANコード4575100017013-----
質量(g)230.000-----
セット内容(mm)2.5、3、4、5、6、8-----
セット内容(本)6-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト