17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電工ラチェットレンチ

通常単価(税別)
6,800
税込単価
7,480
通常出荷日:4日目

【特長】・1本で4サイズのボルト・ナットに対応します【用途】・各種ラックの取付け作業に

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    型番:

    MDR-0813A
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    MDR-0813Aの仕様・寸法情報

    JANコード
    4992456209136
    厚さ(mm)
    45
    全長(mm)
    148
    対辺寸法(mm)
    8、10、12、13
    厚さ(mm)T1
    34
    厚さ(mm)T2
    45
    質量(g)
    95.000
    トラスココード
    236-2037
    材質1
    アルミ合金
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MDR-0813A

    JANコード

    厚さ(mm)

    全長(mm)

    対辺寸法(mm)

    厚さ(mm)T1

    厚さ(mm)T2

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    4992456209136
    45
    148
    8、10、12、13
    34
    45
    95.000
    236-2037
    アルミ合金
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,800
    ( 7,480 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本で4サイズのボルト・ナットに対応します
    【用途】
    ・各種ラックの取付け作業に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電工ラチェットレンチの型番MDR-0813Aのページです。 型番MDR-0813Aに関する仕様情報を記載しております。
    電工ラチェットレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電工ラチェットレンチ
    板ラチェットレンチ
    片口ラチェットレンチ(強力型)
    両口ラチェットレンチ(ロング・ショート)
    シノ曲がりラチェットレンチ
    板ラチェットレンチ 軽量
    メーカーマーベルフジ矢スーパーツールE-Valueトップ工業トップ工業
    通常価格6,8009,814 -20,473 -1,712 -5,201 -2,604 -
    通常出荷日4日目5日目1日目2日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト