17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロータリハンマドリル 36V

通常単価(税別)
54,950117,335特別価格
税込単価
60,445129,069特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マルチボルト電池パック対応製品です・AC100V並みの穿孔速度です・リアクティブフォースコン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    36
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    950
  • 最大打撃数 (min-1)
    4300
  • 材質1
    本体:樹脂
  • グリーン
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 電池パック・充電器は別売です。(DH3628DA-NN)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

質量(g)

穴あけ能力(コンクリート)

(mm)

穴あけ能力(鉄工)

(mm)

穴あけ能力(木工)

(mm)

本体寸法(mm)

最小発注数量
4966376405473
538-7452
本体、電池パック(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、サイドハンドル、デプスゲージ、システムケースNo.3
3800.0
3.4~28
13
32
全長358×高さ233×幅91
1個
4966376405466
538-7444
本体のみ(サイドハンドル、デプスゲージ付)
3000.0
3.4~28
13
32
全長358×高さ233×幅91
1個
4966376405633
554-8340
本体、電池パック(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、サイドハンドル、デプスゲージ、システムケース(No.2)(No.3)、集じんシステム
5000.0
4.3~20(集じんシステム装着時)、3.4~28(集じんシステム非装着時)
13(集じんシステム非装着時)
32(集じんシステム非装着時)
全長500×高さ247×幅105
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
102,375
( 112,613 )
1日目
54,950
( 60,445 )
1日目
117,335101,659
( 111,825 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト電池パック対応製品です
・AC100V並みの穿孔速度です
・リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました
・防振ハンドルと動吸振器により低振動で好フィーリングを実現しました
・LEDランプの色で傾き目安をお知らせして垂直穴あけをサポートします
・オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします
・回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました
【用途】
・アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけなどに
・タイル、レンガへの穴あけなどに
・コンクリートの穴あけなどに
・アンカへの打込み作業などに
・コンクリートの破砕、はつり、溝掘り、角出し、はがしなどに
・金属、木材への穴あけなどに(ドリルチャック使用)
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 電池パック・充電器は別売です。(DH3628DA-NN)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリハンマドリル 36Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリハンマドリル 36V
36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク
充電ロータリーハンマードリル(18V)
充電振動ドライバードリル(36V) 電池パック
充電ハンマードリル(36V) 電池パック・充電器
充電ハンマードリル(18V)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュボッシュPanasonic
通常価格54,950-93,885 -52,501 -25,94743,426116,849 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル関連部品関連部品充電ハンマードリル
電圧(V)363618363618
シャンク形状SDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンク--SDSプラスシャンク
2段階切替有無有(3段階)-有(3段階)--
最大無負荷回転数(min-1)950500950---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト