17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク

通常単価(税別)
93,885154,953
税込単価
103,274170,448
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチボルト36V蓄電池対応製品です・40mmクラス交流100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    36
  • シャンク形状
    SDS-maxシャンク
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    500
  • 最大打撃数 (min-1)
    2800
  • 穴あけ能力(コンクリート) (mm)
    40
  • 材質1
    ボディ:樹脂
  • ドリル径(mm)
    40
  • アグレッシブグリーン
  • 本体寸法(mm)
    全長499×高さ262×幅107
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    1400~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    250~500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 電池パック・充電器は別売です。(DH3640DA-NNK)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

質量(g)

最小発注数量
4966376407903
581-9880
本体、電池パック(BSL36B18X)×2個、充電器(UC18YDL2)、ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA
7400.0
1個
4966376407897
581-9878
本体のみ(ケース、サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA付)
6100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
154,953
( 170,448 )
1日目
93,885
( 103,274 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト36V蓄電池対応製品です
・40mmクラス交流100V並みの穿孔速度、ハツリ性能を実現しました
・リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました
・ハツリ用オンロック機能で長時間作業でも疲れにくいです
・回転数4段変速・定速度制御で様々な用途・作業に対応できます
・作業に便利な明るいLEDライト付です
【用途】
・コンクリートへの穴あけ、アンカーの下穴あけ等に
・コンクリートのハツリ、破砕、角だし、穴掘り、突き固め、溝きり、切断、はがし、面荒らし等に
【材質】
・ボディ:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 電池パック・充電器は別売です。(DH3640DA-NNK)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク
充電ロータリーハンマードリル(18V)
ロータリハンマドリル 36V
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
18V コードレスハンマドリル DH18DPC
コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)ボッシュHiKOKI(旧日立工機)ボッシュ
通常価格93,885-52,501 -54,950 -265,22742,536160,835
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)361836181818
シャンク形状SDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
最大無負荷回転数(min-1)5009509500~3059500~500
最大打撃数(min-1)2800430043000~27600~43000~2900

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト