17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ロータリーハンマードリル(18V)

通常単価(税別)
52,50187,720
税込単価
57,75196,492
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・マルチボルト電池パック対応製品です・リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ハンマードリル
  • 電圧 (V)
    18
  • シャンク形状
    SDSプラスシャンク
  • 2段階切替有無
    有(3段階)
  • 最大無負荷回転数 (min-1)
    950
  • 最大打撃数 (min-1)
    4300
  • 穴あけ能力(コンクリート) (mm)
    3.4~26
  • 穴あけ能力(鉄工) (mm)
    13
  • 穴あけ能力(木工) (mm)
    27
  • 材質1
    本体:樹脂
  • グリーン
  • 本体寸法(mm)
    全長358/高さ233/幅91
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    NORMALモード:0~4300/LOWモード:0~3170
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    NORMALモード:0~950/LOWモード:0~700

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 電池パック・充電器は別売です。(DH1826DA-NN)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

セット内容

質量(g)

最小発注数量
4966376405817
538-7447
本体、電池パック(BSL36A18X)×2個、急速充電器(UC18YDL2)、サイドハンドル、デプスゲージ、システムケースNo.3
3600
1個
4966376405800
538-7454
本体のみ(サイドハンドル、デプスゲージ付)
2800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,720
( 96,492 )
4日目
52,501
( 57,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチボルト電池パック対応製品です
・リアクティブフォースコントロール機能(RFC)搭載で安全性が高まりました
・LEDランプの色で傾き目安をお知らせして垂直穴あけをサポートします
・オートストップ機能搭載で穴あけ時間を記憶して自動でモーターが停止するため穴あけ作業をサポートします
・回転数2段切替で回転数・打撃数を調整可能のためもろい材料への穴あけがしやすくなりました
【用途】
・アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけなどに
・タイル、レンガへの穴あけなどに
・コンクリートの穴あけなどに
・アンカへの打込み作業などに
・コンクリートの破砕、はつり、溝掘り、角出し、はがしなどに
・金属、木材への穴あけなどに(ドリルチャック使用)
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本体にビットは付属しておりません。
  • 電池パック・充電器は別売です。(DH1826DA-NN)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ロータリーハンマードリル(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ロータリーハンマードリル(18V)
36Vマルチボルト コードレスハンマドリル SDS-maxシャンク
ロータリハンマドリル 36V
充電ハンマードリル(18V)
20ミリ充電式ハンマドリルHR202D
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)Panasonicマキタボッシュ
通常価格52,501-93,885 -54,950 -100,640 -40,987 -265,227
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目3日目1日目
商品タイプ充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
電圧(V)183636181818
シャンク形状SDSプラスシャンクSDS-maxシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDSプラスシャンクSDS-maxシャンク
2段階切替有無有(3段階)-有(3段階)有(3段階)-
最大無負荷回転数(min-1)950500950-11000~305

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト