17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU

通常単価(税別)
158,000
税込単価
173,800

【特長】・MXF DCD150専用のコアドリルスタンドです。・エンジン工具を電...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4573592020016
  • 質量(g)
    13200.0
  • トラスココード
    255-3692
  • 外径(mm)
    276
  • 高さ(mm)
    970
  • 適合機種
    MXF DCD150-0C0 JP
  • 品名
    コア ドリル スタンド
  • 幅(mm)
    290

型番:

MXF-DR255TV-EU
解除
    数量:

    MXF-DR255TV-EUの仕様・寸法情報

    JANコード
    4573592020016
    質量(g)
    13200.0
    トラスココード
    255-3692
    外径(mm)
    276
    高さ(mm)
    970
    適合機種
    MXF DCD150-0C0 JP
    品名
    コア ドリル スタンド
    幅(mm)
    290

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MXF-DR255TV-EU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    158,000
    ( 173,800 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・MXF DCD150専用のコアドリルスタンドです。
    ・エンジン工具を電動・コードレス化することで使用時のCO2排出量を削減できる効果が見込めます。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EUの型番MXF-DR255TV-EUのページです。 型番MXF-DR255TV-EUに関する仕様情報を記載しております。
    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EUのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電コアドリル(本体のみ) MXF-DR255TV-EU
    充電コアドリル(本体のみ)
    Hakken SPF型ドリルヘッド
    Hakken ダイヤモンドコアビット STD1-C
    AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
    ダイヤモンドコアビットEA870B,EA870BA
    メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)コンセックコンセックエスコエスコ
    通常価格158,000168,000174,37315,225 -220,22027,181 -
    通常出荷日11日目1日目5日目4日目6日目5日目〜
    JANコード45735920200164573592020009----
    質量(g)13200.010300.0----
    トラスココード255-3692255-3693----
    外径(mm)276-----
    高さ(mm)970-----

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました