ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コードレスホットエアガン

通常単価(税別)
25,78922,526
税込単価
28,36824,779
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・6秒で300℃に高速加熱・300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)・LEDライト...

詳細を確認
  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください。

型番:

GHG18V-50H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GHG18V-50Hの仕様・寸法情報

トラスココード
409-2836
電源(V)
18
風量(L/分)
175(最大)
JANコード
4059952586687
質量(g)
590.000
材質1
ポリアミド樹脂

型番リスト

表示件数
型番
GHG18V-50H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,78922,526
( 24,779 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6秒で300℃に高速加熱
・300℃/500℃の2段階の温度設定(最高到達温度)
・LEDライト付き
・握りやすいソフトラバーグリップ(使用環境・測定点により変わります)
【用途】
・塩ビパイプなどの膨張接続、変形、接着剤はく離、補修に
・各種コーキング剤や接着剤のはく離や溶解成形などに

ご注意

  • バッテリーと充電器は別売です。
  • 必ず4.0Ah以上のバッテリーで使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスホットエアガンの型番GHG18V-50Hのページです。 型番GHG18V-50Hに関する仕様情報を記載しております。
コードレスホットエアガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスホットエアガン
溶接棒 PVC
ステンドグラス用はんだこて MJET・U 100V-80W 平型プラグ
シュリンク包装 シュリンクメイト 100V 平型プラグ
スイデン 熱風機用オプション リモコンコードF15m
"プラジェット",樹脂(塩ビ)溶接専用器
メーカーボッシュタキロンシーアイ白光白光スイデン石崎電機製作所
通常価格25,7898,193 -2,800 -2,508 -14,67917,000 -
通常出荷日4日目2日目5日目4日目〜7日目1日目〜
トラスココード409-2836-----
電源(V)18-----
風量(L/分)175(最大)-----
JANコード4059952586687-----
質量(g)590.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト