17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

F1ライン スリムタイプ

通常単価(税別)
5,8914,251
税込単価
6,4804,676
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤーヘッドにVVF2.0mm×2心(外被はストリップする必要があります)が入ります・蛍光...

詳細を確認
  • JANコード
    4992456328547
  • 質量(g)
    360
  • トラスココード
    580-4120
  • ロッド径(mm)
    4.0
  • 最大安全荷重(kN)
    0.686
  • 黄色
  • 全長(m)
    15

型番:

MFL415
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFL415の仕様・寸法情報

JANコード
4992456328547
質量(g)
360
トラスココード
580-4120
ロッド径(mm)
4.0
最大安全荷重(kN)
0.686
黄色
全長(m)
15
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MFL415
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8914,251
( 4,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーヘッドにVVF2.0mm×2心(外被はストリップする必要があります)が入ります
・蛍光色の黄色のロッドは暗所でも識別しやすくなってます
・ロッドは単線を三角形状ねじることで接地面を最小限に抑えています
・収納ケース付のため、作業性のアップとともに持ち運びに便利です
【用途】
・入線や追加配線作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F1ライン スリムタイプの型番MFL415のページです。 型番MFL415に関する仕様情報を記載しております。
F1ライン スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
F1ライン スリムタイプ
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
プロメイト “スルーラインジョイント”
入線工具 スネークライン
入線工具"スネークラインS"
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格5,8919,70310,49010,27912,89813,040
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード499245632854749924561016384992456101720499245600357449924560035814992456001297
質量(g)360290.000190.0001095.000595.000686
トラスココード580-4120-115-3255116-1796116-1786115-2536
ロッド径(mm)4.04.54.5---
最大安全荷重(kN)0.686--2.9--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト