17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPV(耐衝撃)ツールボックス

通常単価(税別)
4,3368,621
税込単価
4,7709,483
通常出荷日:11日目

【特長】・「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも...

詳細を確認
  • オリーブドラブ
  • 南京錠(別売)
    取付可

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • 外形寸法奥行(mm)

  • 外形寸法間口(mm)

  • 外形寸法高さ(mm)

  • 有効内寸奥行(mm)

  • 有効内寸間口(mm)

  • 有効内寸高さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

外形寸法奥行

(mm)

外形寸法間口

(mm)

外形寸法高さ

(mm)

有効内寸奥行

(mm)

有効内寸間口

(mm)

有効内寸高さ

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
4991068180871
628-3281
本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)、ハンドル・バックル:ポリカーボネート、トレー:ポリプロピレン
235
425
205
445
470
446
1300.0
1個
4991068180888
628-3279
本体・フタ:ポリプロピレン(バンパーグレード)、ハンドル・バックル:ポリカーボネート、トレー:ポリプロピレン
255
525
215
515
544
457
1800.0
1個
4991068180895
628-3280
本体・フタ:ポリプロピレン、ハンドル・バックル:ポリカーボネート、トレー:ポリプロピレン
335
725
255
345
740
537
3100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,336
( 4,770 )
11日目
5,413
( 5,954 )
11日目
8,621
( 9,483 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「バンパーグレード樹脂」を使用したコンテナボックス
・強い衝撃も吸収して割れにくく、耐寒性にも優れています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPV(耐衝撃)ツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPV(耐衝撃)ツールボックス
ツールケース(超高耐衝撃性コポリマー樹脂製)
パーツケース付ツールボックス
ツールボックス L-Boxx
PACKOUT ツールボックス用オプション
ツールボックス YP-350-B
メーカーアステージスーパーツールHAZETクニペックスミルウォーキー(MILWAUKEE)トラスコ中山
通常価格4,336-4,78724,91918,4144,6022,370
通常出荷日11日目1日目5日目1日目1日目1日目
オリーブドラブ-----
南京錠(別売)取付可-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト