ファクトリーサプライ用品技術窓口

アクティブストッカー

通常単価(税別)
5,8094,701
税込単価
6,3905,171
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・工具・大工道具、アウトドア・キャンプ用品、園芸用品などがたっぷり収納可能な大型で頑丈な収納ボ...

詳細を確認
  • 容量(L)
    90
  • 質量(g)
    4400.0
  • 材質1
    フタ、本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    バックル:ABS樹脂
  • 外形寸法(mm)奥行
    475
  • 外形寸法(mm)間口
    700
  • 外形寸法(mm)高さ
    470
  • 耐荷重(kg)
    80
  • 有効内寸(mm)奥行
    354
  • 有効内寸(mm)間口
    579
  • 有効内寸(mm)高さ
    412

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

700S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700Sの仕様・寸法情報

サンドベージュ
JANコード
4991068173538
トラスココード
374-6188
容量(L)
90
質量(g)
4400.0
材質1
フタ、本体:ポリプロピレン
材質2
バックル:ABS樹脂
外形寸法(mm)奥行
475
外形寸法(mm)間口
700
外形寸法(mm)高さ
470
耐荷重(kg)
80
有効内寸(mm)奥行
354
有効内寸(mm)間口
579
有効内寸(mm)高さ
412

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
700S

JANコード

トラスココード

最小発注数量
サンドベージュ
4991068173538
374-6188
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,8094,701
( 5,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具・大工道具、アウトドア・キャンプ用品、園芸用品などがたっぷり収納可能な大型で頑丈な収納ボックスです
・耐荷重が約80kgなので、イスやテーブルとしても使えます
・幅700mmで軽トラックの荷台に2個ピッタリ並びます
・頑丈で機能性に優れた収納ボックスです
【材質】
・フタ、本体:ポリプロピレン
・バックル:ABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクティブストッカーの型番700Sのページです。 型番700Sに関する仕様情報を記載しております。
アクティブストッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクティブストッカー
道具箱 シールドボックスシャット
道具箱アクティブストッカー キャスター付
グランポッド
470×498mm 収納ケース(密閉式)
538x359x347mm 収納ケース(OD色)
メーカーアステージアステージアステージアステージエスコエスコ
通常価格5,8096,01615,3404,063 -4,180 -5,080
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
容量(L)9033.7130---
質量(g)4400.031008000---
材質1フタ、本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン(PP)本体・フタ:ポリプロピレン(PP)・フタ、本体、ハンドル(バックル):ポリプロピレン  ・パッキン:発泡ポリエチレン --
材質2バックル:ABS樹脂フタ、バックル、トレー、仕切板:ポリプロピレンバックル:ABS樹脂---
外形寸法(mm)奥行475360-400--

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト