ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックウォーターポンププライヤー

通常単価(税別)
8,4244,478
税込単価
9,2664,926
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません・...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    51
  • 口開調節 (段)
    25
  • すべり止め加工
    あり
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 全長(mm)
    262.3
  • JANコード
    4952520853092
  • 質量(g)
    388.000
  • トラスココード
    511-1143

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 能力以上の使用はしないでください。

型番:

140-250-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

140-250-BGの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
51
口開調節(段)
25
すべり止め加工
あり
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
全長(mm)
262.3
JANコード
4952520853092
質量(g)
388.000
トラスココード
511-1143

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
140-250-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,4244,478
( 4,926 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を調整でき、不意に開き幅が変わることがありません
・25段階の開き幅調整が可能です
・くわえ部はパイプから板材までしっかり掴める菱型形状
【用途】
・配管作業や車の整備、水回りの修理などに便利です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 電気の流れている物への使用は絶対にしないでください。
  • 本来の目的以外では使用しないでください。
  • 作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。保護メガネ等を着用して作業をしてください。
  • 能力以上の使用はしないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックウォーターポンププライヤーの型番140-250-BGのページです。 型番140-250-BGに関する仕様情報を記載しております。
クイックウォーターポンププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックウォーターポンププライヤー
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
レンチプライヤ(バネ付)
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531E-100
ウォーターポンププライヤー EA531SR/EA531SS
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
メーカーフジ矢トップ工業トップ工業エスコエスコエスコ
通常価格8,4243,2863,966 -9,1705,430 -12,220
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
口の開き(mm)5148---52
口開調節(段)259-9-17
すべり止め加工あり--あり-なし
くわえ部パッドなし----なし
グリップありなしあり--あり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト